お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85038M 標準メカニカル校正キット、DC~7.5 GHz、7-16(オス)
85038M 標準メカニカル校正キット、DC~7.5 GHz
スタート価格:
ハイライト
- DC~7.5 GHz(8 GHzまで使用可能)の周波数レンジ
- オス型の7-16コネクタを持つ校正標準
Keysight 85038M校正キットには、オス型校正デバイス(オープン回路、ショート回路、終端)だけが含まれています。DC - 7.5GHzの周波数をカバーします。(8GHzまで使用可能)
最新のワイヤレス通信システムでは、高い送信パワー・レベルでもVSWRが低く、相互変調歪みの小さい高性能コンポーネントが求められています。 こうしたニーズを満たすため、基地局の送信機、増幅器、デュプレクサなどの製品では、7-16コネクタの装備が一般化しています。これらのコネクタは、IEC 169-4、DIN 47223、欧州標準EN 122190、および英国標準BSEN 122190に適合します。
7-16コネクタを持つデバイスを測定する際のKeysightネットワーク・アナライザの校正用に、Keysightでは7-16の精密標準を持つ85038M校正キットを用意しています。
- オス型の7-16コネクタを持つ校正標準

85038Mに関心を持っていただけましたか。
85038M 標準メカニカル校正キット、DC~7.5 GHz、7-16(オス)の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。