お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85032F 標準メカニカル校正キット、DC~9 GHz、N型、50 Ω
85032F 標準メカニカル校正キット、DC~9 GHz
主な特長
- DC~9 GHzの周波数レンジ
Keysight 85032F校正キットには、Keysightネットワーク・アナライザを校正するための高精度の50 ΩN型標準器が含まれています。 標準器にはオスメス両方の固定終端、オープン回路、ショート回路が含まれます。 このキットの使用範囲はDC~9 GHzです。
オプションで N型メス-メス、N型オス-オス、N型メス-オスのアダプタの追加が可能です。 4つのN型から7 mmのアダプタを追加する別のオプションもあります。
85032Fにご興味をお持ちですか?
85032F 標準メカニカル校正キット、DC~9 GHz、N型、50 Ωの注目リソース
ご要望、ご質問はございませんか。