검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- DC ~ 9 GHz 주파수 범위
키사이트 85032F 교정 키트는 키사이트 네트워크 분석기를 교정하는 데 사용되는 정밀 50옴 type-N 표준을 기본적으로 제공합니다. 기본으로 제공되는 품목에는 암수 모두에 고정형 종단, 개방 회로, 단락 회로가 포함됩니다. 이 키트는 dc ~ 9 GHz에서 사용할 수 있습니다.
옵션은 type-N 암-암, type-N 수-수 및 type-N 암-수 어댑터를 추가하는 데 사용할 수 있습니다. 또 다른 옵션을 통해 4개의 type-N-7 mm 어댑터를 추가할 수도 있습니다.
85032F에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 85032F 표준 메커니컬 교정 키트, DC ~ 9 GHz, Type-N, 50 옴
다른 도움이 필요하십니까?