Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 71209Aマイクロ波スペクトラム・アナライザは、100 Hz~26.5 GHzのフル掃引と、組み込みの外部ミキサ機能を備えています。優れた周波数確度、振幅確度、再現性により、きわめて条件の厳しい衛星テストにも対応します。モジュラ測定システム(MMS)ファミリの一部なので、性能、サイズ、価格の点で最も条件に合う構成を選択できます。プリアンプやトラッキング・ジェネレータなどのアクセサリの追加も容易です。自動テストで使用する場合、Keysight 70000シリーズ・スペクトラム・アナライザはKeysight 8566Bと互換性があります。定評ある信頼性と再現性により、3年間の校正サイクルが可能であり、維持コストを削減できます。
販売終了のお知らせ: Keysightモジュラ・メジャメント・システム(MMS)製品は、E5500位相雑音システムおよびJS-1000ジッタ・システムを除いて、2003年10月に販売終了となりました。詳細については、Keysight MMS販売終了に関する公式のお知らせをご覧ください。