Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 71100Cは、周波数レンジ100Hz-2.9GHzのRFスペクトラム・アナライザです。優れたシンセサイズ性能により、非常に高精度な高速同調機能、極めて優れた周波数確度、振幅確度、再現性を提供します。モジュラ・メジャメント・システム(MMS)ファミリとして、本製品ではユーザのニーズに最も適した性能、サイズ、価格の構成を選択できます。プリアンプやトラッキング・ジェネレータなどのアクセサリも簡単に追加できます。Keysight70000シリーズ・スペクトラム・アナライザでは、自動テストにおいて8566B言語を使用できます。本製品の信頼性と再現性により3年間の校正周期が可能となり、非常に低いライフタイム・コストを実現しています。