Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 70903Aは、あらゆるシステムで使用可能な中間周波数(IF)セクションで、100kHz-3MHzのレンジにおいて狭い分解能帯域幅を実現します。本IFセクションは、スペクトラム・アナライザや光シグナル・アナライザで必要な信号処理機能を備えています。また、10%ステップの帯域幅により測定速度を最大にします。広い帯域幅により速度が向上し、狭い帯域幅によって分解能と感度が向上します。10%の帯域幅ステップによって最適な帯域幅を選択可能で、帯域幅は1-3-10シーケンスでの変更も可能です。校正済みのロギング・アンプは、アナライザに対して優れた振幅確度を提供します。本製品の21.4MHz IF出力により、復調器、ディジタイザ、オシロスコープなど他の測定器への接続が可能です。