Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
画像はありません
Keysight 70861Aには、Keysight 70900A/Bに装着される高速ROM/RAMボードにロードされる新しいファームウェアが含まれています。これにより、データをディスクに直接転送できるようになります。このファームウェアを使えば、スペクトラム・アナライザは外部ディスクを読み書きできます。コンピュータは不要です。トレース、ステート、ダウンロード可能プログラム(DLP)、リミット・ラインを保存してリコールできます。単に使用する記憶装置をメモリ・カード、外部ディスク、内部メモリ(32 KB)の中から指定するだけです。
TV、パルスドRF、FMなどの複雑な変調信号から情報を抽出できます。デジタル残光表示は、デジタル表示のストレージおよびプロット機能を保持しながら、アナログ表示の可変輝度をシミュレートします。
販売終了のお知らせ:Keysightモジュラ・メジャメント・システム(MMS)製品は、E5500位相雑音システムおよびJS-1000ジッタ・システムを除いて、2003年10月に販売終了となります。詳細については、Keysight MMS販売終了に関する公式のお知らせをご覧ください。