Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 70613Cインタフェース・モジュールは、25コモン・ハイウェイ・スイッチ・マトリックスとして動作する、2スロット幅のMMSモジュールです。レディメードの標準モジュールとして、相互接続の問題を解決します。本製品の周波数レンジはDC-26.5GHzで、Keysight 70611Aスイッチ・ドライバの機能にスイッチ・ハードウェアを加えた構成になっています。信号源と被試験デバイス間で信号をルーティングするだけでなく、信号強度を0-121dBで1dBステップで調整できるアッテネータもオプションで追加できます。本製品は、フロントパネルにインジケータと3.5mmコネクタを装備しています。フロントパネル・インジケータは、現在のスイッチング・ステータスを表示します。さらに、裏面パネルのRFコネクタも使用できます。本製品は、GPIB経由によるリモート操作、およびMMSディスプレイによる手動操作が可能です。個々のスイッチを手動で操作することもできますが、専用の手動インタフェースを設定することもできます。また英数字のラベルを設定して、複数のスイッチ・ステータスをセーブ/リコールできます。