Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 70004Aディスプレイは、交換可能なカスタム・ハードキー・パネル、制御対象のMMS測定器を選択するためのキー、いくつかの高度なファームウェア機能を装備しています。最大4台までの測定モジュールを、同時にディスプレイで表示できます。ディスプレイのキーボード(ソフトキーおよびハードキー・パネル)からは、一度に1台の測定器を制御可能ですが、INSTRキーを1回押すだけで、別の測定器へ制御を移すことができます。また本ディスプレイは、表示されたグラフィックスをGPIBプリンタ/プロッタヘ送信します。HP PaintJetプリンタもサポートするため、測定結果のフルカラー印刷が可能です。フロントパネルのHP-HILコネクタには、キーボードを接続できます。これにより、システム・フロントパネルの操作や、ユーザ・タイトルやスペクトラム・アナライザ・コマンド、小規模なダウンロード可能プログラム(DLP)の入力などが可能です。