お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
42942A インピーダンス・アナライザ(20 Hz~120 MHz)用ターミナルアダプタ
お手持ちの機器の4端子対構成を7 mm構成に変換
ハイライト
42942Aターミナル・アダプタは、インピーダンス・アナライザの4端子ペア校正を7 mm端子構成に変換します。これにより、7 mm端子コネクタのテストフィクスチャをインピーダンス・アナライザで使用できるようになります。
2008/09年日本語総合カタログ(267ページ)の記載に間違いがあります。
総合カタログでは
「42942A-700 7 mmオープン/ショート/ロード・セットの削除」
とありますが、正しくは、
「42942A-700 7 mmオープン/ショート/ロード・校正キットの追加」
です。
お詫びするとともに、訂正させていただきます。
大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
42942Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。