Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 1690A 136チャネル・ロジック・アナライザは、200MHzステート、800MHzタイミングおよび200MHz遷移タイミングの機能を備えています。PCをホストとするため、お使いのPC環境でデバッグ作業を実行できます。一般的なWindows(R)をベースとしたインタフェースにより、複雑なロジック・アナライザ測定も簡単に実行できます。すべての操作を直接1つのウィンドウから実行することができます。
トリガするにはボックスを描きます。KeysightのSimple Trigger、Quick TriggerおよびAdvanced Trigger機能により、トリガリングの複雑さが解消されます。 エッジとパターンによりイベントを 定義する場合は、Simple Triggerのプルダウン・メニューを使用します。Quick Triggerでは、問題と思われるイベントが再発生するかどうかを、ディスプレイ上でそのイベントの周りにボックスを描くだけで確認することができます。残りの操作はQuick Trigger機能が行ってくれます。文に似た構造を持つ、Advanced Triggerのドラッグ・アンド・ドロップ・グラフィック・アイコンを使用すれば、複雑なトリガ・シナリもカスタマイズすることができます。