お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11904Cアダプタ、2.4 mm(オス)〜2.92 mm(メス)、DC~40 GHz
24 dB以上のリターンロスと-40 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
スタート価格:
24 dB以上のリターンロスと-40 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
Highlights
The Keysight 11904C is a metrology-grade, 2.4 mm male-to-2.92 mm female adapter with DC to 40 GHz operation. It is 13.3 mm in length and has a diameter of 9 mm.
Superior RF Performance
- Return loss: > 24 dB
- Repeatability: -40 dB
Features
- Electrical length: 11.3 mm (0.45 in)
- Overall length: 13.3 mm (0.52 in)
- Diameter: 9.0 mm (0.35 in)
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。