검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11904C 어댑터, 2.4 mm (m) ~ 2.92 mm (f), DC ~ 40 GHz
반사 손실이 >24 dB이고 반복도가 -40 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다
반사 손실이 >24 dB이고 반복도가 -40 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다.
주요 특징
키사이트 11904C는 작동 주파수가 DC ~ 40 GHz인 계측 등급의 2.4 mm(수)-2.92 mm(암) 어댑터입니다. 길이는 13.3 mm이고 직경은 9 mm입니다.
우수한 RF 성능
- 반사 손실: > 24 dB
- 반복도: -40 dB
특징
- 전기 길이: 11.3 mm(0.45인치)
- 전체 길이: 13.3 mm(0.52인치)
- 직경: 9.0 mm(0.35인치)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?