Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
固定構成オートメーションスイッチは、キーサイト(旧Spirent)Velocity製品ファミリーの一部です。
Velocity 4902は、25Gおよび100Gのテスト環境に対応するように設計された、72ポートのQSFP28レイヤー1スイッチです。機能テストや性能テスト向けに真のレイヤー1転送を実現し、超低遅延・低ジッタに加え、完全ノンブロッキングの透過型レイヤー1マトリックスを備えています。
Size
2RU
Ports
72
Interface speed modes
100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s, 40 Gb/s, 100 Gb/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Velocity 4902 オートメーション・スイッチは、25Gおよび100Gのテスト環境向けに、2RUのシャーシで透過的かつ非ブロッキングなレイヤ1スイッチングを提供します。100 Mb/s、1、2.5、5、10、25、40、および100 Gb/sの速度をサポートし、チームによるラボ機器の共有、接続変更の自動化、およびテストセットアップ時間の短縮を支援します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。