O-RUテストおよび検証用Open RAN Studio

Open RAN Studioには、イーサネット・フロントホール・インターフェイス上でO-RANトラフィックを構築、再生、キャプチャ、測定するためのO-RANに特化した強力なツールが含まれています。オプションのIQベクトル抽出により、Keysight 89600 VSAソフトウェアでの変調解析 可能になります。

製品画像
  • Sub system simulated

    O-Gnb, O-DU

  • Test types

    O-RU fronthaul

  • Interfaces supported

    OFH

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • スプリットオプション7.2x (O-RUカテゴリAおよびB) のサポート、準拠した刺激生成と応答解析、ならびに10 Gbps / 25 Gbps / 50 Gbps (フロントホール) イーサネットインターフェースを介したO-RANトラフィックの測定。
  • ORAN-WG4.CUS.0-v13.00およびO-RAN.WG4.MP.0-R003-v13.00に準拠したeCPRIトランスポートカプセル化タイプを備えた、イーサネットベースのO-RAN制御、ユーザー、管理、および同期プレーンメッセージの完全自動生成。
  • 5G NRおよびLTE規格向けに、キーサイトの信号発生ソフトウェアおよびVSAソフトウェアとすぐに統合できます。
  • 5G NRおよびLTEのシングルキャリアまたはマルチキャリア準拠FDD/TDD波形の迅速な設定と生成
  • リアルタイムFrameID生成およびCRC計算
  • FR1およびFR2無線ダウンリンク (DL) およびアップリンク (UL) パスの両方の解析
  • O-RANセクションタイプとセクション拡張の構成
  • ビームフォーミングに対応
  • Mプレーン構成に対応
  • O-RAN応答の捕捉と正確なタイムスタンプ
  • フローベースのフィルタリングによるO-RANトレースの可視化と完全なデコード

Open RAN Studioは、IQベクトルの容易なキャプチャ、抽出、エクスポートによる刺激信号生成を可能にし、受信RF/ミリ波信号の高度な変調解析によりO-RU性能をテストします。キーサイトのスペクトラムアナライザおよび信号発生器と組み合わせることで、統合されたOpen RAN Studioソリューションは、FR1およびFR2無線、ダウンリンク (DL) およびアップリンク (UL) パスの両方について、業界で最も包括的なクロスドメイン、マルチチャネルRF/ミリ波およびO-RANプロトコル測定を提供します。