モデル:
U2062XA
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
キーサイト U2062XAは、高速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~18 GHzのUSBピーク・パワー・センサです。
Connector type
Type-N
周波数レンジ
10 MHz to 18 GHz
Power range
-70 to +26 dBm
インタフェース
USB
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,053,273
モデル:
U2062XA
納期:
数量
オプション
1
USBピーク/平均パワー・センサ 10MHz~18GHz | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysightへの返品保証 - 5年間
1
パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)
1
N型(オス)コネクタ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。