モデル:
U2021XA
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
キーサイトU2020 XシリーズUSBパワーセンサは、コンパクトでポータブルなフォームファクタでパワーメータのピーク/アベレージパワー測定機能を提供します。
Connector type
Type-N
Frequency range
50 MHz to 18 GHz
Power range
-45 to +20 dBm
Connectivity
USB
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,193,093
モデル:
U2021XA
納期:
数量
オプション
1
USB広帯域パワー・センサ (50MHz~18GHz) | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)
1
N型(オス)コネクタ
U2020 Xシリーズは、キーサイトBenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。
BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、複雑なパルス解析や標準的な平均パワー測定が可能です。
外部トリガにより、信号ノイズフロア付近の小信号の正確なトリガをオンにできます。 キーサイト U2020 XシリーズUSBパワーセンサの内蔵トリガ入出力接続により、信号源または被試験デバイスからUSBセンサに標準BNC-SMBケーブル経由で外部トリガ信号を接続できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。