モデル:
U2001B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Power range
-30 to +44 dBm
Connectivity
USB
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,555,241
モデル:
U2001B
納期:
数量
オプション
1
USBセンサー、10MHz~6GHz(-30 dBm~+44 dBm) | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
N型(オス)コネクタ
1
パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。