Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
SL1740Aは、1000~1500 V、300~900 A、270 kWのシンクとソースを備えています。
Form factor
Cabinet
Maximum power
350 kW
Measurement type
N/A
Battery Types
Pack
Mains voltage
480 VAC
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのSL1700A Scienlab バッテリー・テスト・システム -パックレベルシリーズは、将来のバッテリーパックアプリケーションの環境をリアルにエミュレートし、ハイパワーバッテリーパックを総合的にテストして、その機能と安全性を向上させることができます。 eモビリティの需要拡大に伴い、EV用バッテリー開発のための広大なバッテリーのテストラボの必要性が高まっています。 キーサイトは、バッテリーの開発と検証を促進するために、SL1700Aシリーズを開発しました。 最大1500 Vの電圧範囲と90~270 kWの電源オプションを備えています。 新しい高電圧SiC(シリコンカーバイド)技術により、小さな設置面積で高いエネルギー効率を実現し、運用コストを最小限に抑えることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。