Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
TTCN-3 充電通信テスト自動化ソフトウェアは、TTCN-3に基づいた適合性および相互運用性テストのためのテストケースパッケージを提供します。
Applications
Charging communication and power test
Maximum power
N/A
Supported standards
CCS, NACS
Use cases
Conformance, Analysis
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
電気自動車(EV)の充電プロセスでは、充電パラメータをネゴシエートするために複雑な通信プロトコルが関与します。EVと電気自動車充電設備(EVSE)間の多くの相互運用性の問題は、充電失敗につながる通信エラーに関連しています。
キーサイトSL1471A TTCN-3充電通信テスト自動化ソフトウェア (CCT) は、テスト実装言語Testing and Test Control Notation version 3 (TTCN-3) に基づくCombined Charging System (CCS) 通信の適合性および相互運用性テスト用のテストケースパッケージを提供します。CCTとテストケースパッケージを使用して、認証および型式承認テストに備えることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。