MTRX-Hero-Image.png

VT7-class ベクトル・トランシーバー、5G Massive MIMOおよびMIMOビームフォーミングテスト用

S9160A 5G Massive MIMO RFビームフォーミングテストアクセラレータソリューションは、Open RAN無線ユニット(O-RU)および完全な基地局RF MIMOとMassive MIMO RFビームフォーミングテスト用です。

製品画像
  • Maximum frequency

    9 GHz

  • Maximum number of transceivers

    64

  • Maximum bandwidth per port

    200 MHz

  • Bundled with software

    Yes

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

マッシブMIMOテストの再定義

キーサイトは、Open RAN無線ユニット(O-RU)および完全な基地局RF MIMOとMassive MIMO RFビームフォーミングテスト向けに、S9160A Massive MIMOおよびMIMO RFビームフォーミングテストアクセラレータソリューションを提供します。

4TRから64TRまでのMassive MIMOおよびMIMOインスタントマルチポートRF MIMOビームフォーミング測定、またはシーケンシャルMassive MIMO RFアンテナポートビームフォーミング測定を実行します。

  • 最大8x8空間多重MIMO、または最大64チャネルのMassive MIMOおよびビームフォーミングを用いて、ユーザーまたは信号の性能を検証します。
  • ダウンリンクおよびアップリンクのRF/L1におけるすべてのビームウェイト、ビーム形状、および信号を測定および生成します。
  • キーサイトの高度な測定アプリケーションを使用して、ビームフォーミングの問題を特定します。
  • アップリンクおよびダウンリンクにおける複雑な信号とビームの可視化
    • SSB、PDSCH、CSI-RS、アンテナポート固有のビームウェイト、および3Dビーム形状
    • アップリンク PRACH、PUSCH、SRS
  • アップリンクSRSベースのダウンリンクMassive MIMOスケジューリングをテストします。
  • シングルユーザーおよびマルチユーザービームフォーミングをテストします。
  • S9160Aは、単一のRFテスト機器で4から最大64のRFトランシーバーまでスケーラブルなRFトランシーバーで利用可能です。
  • PathWave信号解析および信号生成

このソリューションは以下を含むように拡張可能です。

  • リアルタイムプロトコルデコードおよびPHY解析用WaveJudge Wireless Analyzer
  • O-RUテストおよび検証スイート用Open RAN Studioソフトウェア (U5040BSCB)
  • O-RAN 無線ユニット テスト自動化ソリューション (O-RAN適合性試験を含む) (P705xA)
  • 基地局測定自動化ソリューション(3GPP適合性テストを含む)(P7000A)