Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
5GプロトコルR&Dツールセットは、プリシリコン・プロトコル・モジュールの開発からシステム統合/検証まで、無線機器の開発のすべての段階をサポートする包括的なツールスイートです。
Test domain
Protocol
Workflow stage
Development
Test types
Audio Quality, Battery Life, Data Throughput, Field-to-Lab, IMS, Negative Testing, Positioning, Signaling
Technology
5G NR, LTE, RedCap, W-CDMA, CAT-M, NB-IoT, WLAN
Use cases
Protocol stack development, Field-to-lab, Regression testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
5GプロトコルR&Dツールセットは、さまざまな世界中のスペクトラム要件に対応し、ミリ波周波数のビームフォーミングやスタンドアロン以外のユースケースも含む高度な5Gプロトコル機能(プレ5Gおよび3GPP 5G NR)を効率的に試作できる包括的なソリューションです。このツールセットはUXM 5Gをベースにしたもので、以下の特長を備えています。
5Gの仕様は進化し続け、業界はそれらを取り入れ始めていますが、5GプロトコルR&Dツールセットは、早い段階でのテストの作成や解析用に最適化されたグラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)を搭載しています。デバイスの機能は開発サイクルの開始時に正常に動作するかどうか検証されるため、このツールによって、開発プログラムの段階でのリスクを最小限に抑えることができます。
テストケース作成ツールの重要な要素
5GプロトコルR&Dツールセットを使用すれば、早い段階で不具合を検出して解決することができるので、開発プロセスの時間とコストを削減できます。
Log Viewerは、以下を備えた協調的な結果解析ツールです。
業界をリードする主要な企業と早い段階から協力することによって実現した5GプロトコルR&Dツールセットを用いれば、高度な5G機能をいち早く実用化して、シミュレートした実際の複雑なネットワークシナリオで実装をテストできます。
5Gミリ波やスペクトラム共有などの5G関連機能により、テストがますます複雑になっています。変化が急速な5G業界で成功するには、試作フェーズで、すべての5Gシステム要素を柔軟にエミュレートし、正確な測定を実行し、情報に基づいた意思決定を行うことが不可欠です。5GプロトコルR&Dツールセットは、プロトコルテスト/ミリ波テスト業界のリーダーの中で最初の、現在および将来の5Gデバイスのワークフローを簡素化できるネットワーク・エミュレーション・ソリューションです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。