NS4-class ATEシステムDC電源、80 V、250 A、10 kW、200/208 VAC、回生型

Keysight RP7935A 回生型双方向直流電源は単出力/双方向の電力回生DC電源で、作業者と被試験デバイスを保護するための安全機能が高度に統合されています。

製品画像
  • 最大出力電流

    250 A

  • 最大パワー

    10 kW

  • 最大出力電圧

    80 V

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Measurement accuracy

    24 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    0.075 ms

  • Programming accuracy

    24 mV

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    1 ms

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/208 VAC

  • Maximum current (nominal)

    250 A

  • Maximum power (nominal)

    20 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

RP7935A NS4-class ATEシステムDC電源, 10 kW, 200/208 VAC, 回生型
RP7935A NS4-class ATEシステムDC電源, 10 kW, 200/208 VAC, 回生型

モデル:

RP7935A

数量

オプション

1

回生型パワーシステム、80V、±250A、10kW、200/208 VAC | KeysightCare アシュアード初年度サポート | Keysight保証 - 5年間

1

校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間

ハイライト

  • 出力定格:80 V/±250 A、10 kW
  • 電源および電力回生電子負荷として、2象限モードで動作
  • 高速な出力とミリ秒未満のコマンド処理時間により、スループットを最大化
  • 容易な並列接続により、最大150 kWの電力または負荷に対応
  • 環境に優しい再生デザインにより、冷却や電気に要するコストを削減可能
  • 高さ3Uのコンパクトなサイズにより貴重なラックスペースを節約
  • Keysight HEV/EV電力変換器テストソリューションの一部

Keysight RP7935A 回生型双方向直流電源は単出力/双方向の電力回生DC電源で、作業者と被試験デバイスを保護するための安全機能が高度に統合されています。電力回生機能により、通常の消費エネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができるので、エネルギーの消費や冷却に要するコストを削減することができます。

さらに、高さ3Uのコンパクトなパッケージにシームレスな電源/負荷機能を統合できるので、エネルギーだけでなく設置スペースやインテグレーション時間も節約することができます。RP7935Aにより、最高の速度と確度を兼ね備えた、回生型双方向直流電源を実現できます。

RP7935AはKeysight HEV/EV電力変換器テストソリューションの一部で、これにより、HEV/EV市場で急速に増大する要求に対応する高電圧/高電力ソリューションを高い信頼性で配備できます。

RP7900シリーズ 回生型電源

 

キーサイト Warranty ロゴ