Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Pro ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Zur NS1-Klasse gehört die N7900-Serie, zur NS4-Klasse die RP7900-Serie.
Das Keysight RP7935A regenerative Stromversorgungssystem ist eine bidirektionale, regenerative Gleichstromversorgung mit Einzelausgang und hochintegrierten Sicherheitsfunktionen, die sowohl Ihr Personal als auch Ihr Prüfobjekt schützt.
Maximum current per output
250 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
80 V
Adjustable slew rate
Yes
Measurement accuracy
24 mV
Noise and ripple
80 mVpp
Output response time
0.075 ms
Programming accuracy
24 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
1 ms
Input phase voltage
3 Phase 200/208 VAC
Maximum current (nominal)
250 A
Maximum power (nominal)
20 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das Keysight RP7935A regenerative Stromversorgungssystem ist eine bidirektionale, regenerative Gleichstromversorgung mit Einzelausgang und hochintegrierten Sicherheitsfunktionen, die sowohl Ihr Personal als auch Ihren Prüfling schützen. Die Rückspeisefähigkeit ermöglicht es, die normalerweise verbrauchte Energie sauber ins Netz zurückzuspeisen, wodurch Kosten für Energieverbrauch und Kühlung eingespart werden.
Darüber hinaus sparen Sie durch die Kombination der nahtlosen Quell- und Lastfunktionalität in einem kompakten, 3 HE hohen Gehäuse nicht nur Energie, sondern auch Stellfläche und Integrationszeit. Das RP7935A bietet das schnellste, genaueste und integrierte regenerative Stromversorgungssystem.
Der RP7935A ist Teil der Keysight Testlösungen für HEV/EV-Leistungswandler, die Ihnen die Gewissheit geben, Hochspannungs- und Hochleistungslösungen bereitzustellen, um den schnelllebigen und wachstumsstarken Anforderungen des HEV/EV-Marktes gerecht zu werden.
Erfahren Sie mehr über das regenerative Energiesystem RP7900.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.