モデル:
Q8486D
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ミリ波測定における精度と信頼性
Q8486Dダイオード導波管パワーセンサは、33 GHz~50 GHzの周波数レンジ、-70~-20 dBmのパワーレンジ(50 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
UG-383/U
Frequency range
33 GHz to 50 GHz
Power range
-70 to -20 dBm
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,846,451
モデル:
Q8486D
納期:
数量
オプション
1
導波管パワーセンサ、33~50 GHz、-70~-20 dBm | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理・校正) - 5年間
キーサイト 11708A 30 dBアッテネータは、モデル番号の末尾にDのつく8480シリーズ パワーセンサに付属しています。50 MHz基準に対して0 dBmになるようにパワーメータを校正するためのものです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。