Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
PNT7000A GSS7000 GNSSシミュレータを使用すれば、多周波数・多GNSS対応のシミュレーションが可能となり、信頼性の高い結果を迅速に得ることができます。
Analog output
Up to 2 RF outputs; 1 kHz update rate
アプリケーション
ADAS/AV development, Sensor fusion, Spoofing and interference testing, Dual-antenna heading, OTA and chamber validation
周波数オプション
Single and dual-frequency, up to 128 channels, Up to 4 frequencies, up to 256 channels
Constellations
GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
GSS7000マルチGNSS、マルチ周波数シミュレータは、最大256チャネルの単一テストシナリオから、GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavIC (IRNSS)、およびSBASの同時コヒーレント信号を生成します。
シミュレーション制御
干渉およびスプーフィング
ハードウェアインザループ統合
テスト実行
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。