Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Nemo ネットワーク・ベンチマーキング・ソリューションは、ネットワークベンチマーキングや最適化に加え、フィールドやラボ環境での検証のための革新的で拡張可能なモジュラー式分散型測定ソリューションです。
Type
Data Measurement Product
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
新しいNemoネットワーク・ベンチマーキング・ソリューション(NBM)は、モバイル通信事業者、規制当局、サービス契約者が無線ネットワークを確実かつコスト効率よくベンチマークできる、フルスケーラブルなドライブ・テスト・ソリューションです。 NBMは、包括的で信頼性の高い測定機能を提供し、体感品質(QoE)やサービス品質(QoS)の問題を効果的に特定するための測定データの収集および関連する重要業績評価指標の取得を可能にします。 新しいAIを活用したアプリケーション・テスト・オートメーション手法により、お客様は、5Gネットワークの性能を確実かつ迅速に最適化し、Facebook Messenger、Microsoft Teams、Snapchat、TikTok、Zoomなど世界で最も広く利用されているOTTサービスやソーシャル・メディア・アプリケーションにアクセスするスマートフォンユーザーにより高い体感品質(QoE)を提供することが可能です。 さらにこのソリューションは、最新のフラッグシップデバイスおよび技術を市場で初めてサポートします。
既存のベンチマーク測定器の中には、限られた数のテストデバイスしかサポートしていないものがあり、一度にすべてのネットワークやサービスをテストできないため、コスト増につながります。 NBMを使用すれば、最大60台のテスト機器を使用する大規模なキャンペーンでも、1 回のドライブテストですべての測定値を確実に捕捉できます。
NBMを使用すれば、大規模な負荷テスト、大規模MIMOテスト、5G NRビームフォーミング、O-RAN検証を、実際の商用デバイスとアプリケーションを使用してラボで実施し、ネットワーク機能を現実的に把握することができます。
NBMでは、大規模なオーバーナイト・テスト・シーケンスを使用することで、異なるチップセットのバージョン、モデム、基地局、OTTアプリケーションの性能を比較することができます。 完全に自動化されたデバイスの自己修復機能により、信頼性の高い測定キャンペーンを実現します。
すべてのテストは、Nemo Active Testing Applicationによって、実際のエンドユーザーの体感品質を反映したテストデバイス上で実行されます。 Nemoネットワーク・ベンチマーキング・ソリューションとNemo Cloud、Nemo Analyzeを組み合わせることで、測定データの収集から分析、レポート作成まで、エンドツーエンドの自動データ処理環境を構築することができます。 モバイルネットワークの品質を比較するNPSスコアとして結果を表示し、異なる環境での実際のユースケースで電話機内の一般的なアプリケーションを実行した際にエンドユーザーが感じる体感品質(QoE)を可視化することができます。
その他の情報:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。