FieldFox-class ハンドヘルド シグナル・アナライザ、10 GHz

軽量で耐久性に優れ、ソフトウェア定義の10 GHz スペクトラム・アナライザ

製品画像
  • 最大周波数

    10 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

  • 最大解析帯域幅

    120 MHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

FieldFoxポータブル・アナライザでどこでも解析可能

3 kHz~10 GHzの高性能スペクトラム解析で、解析の可能性を引き出します。 お客様の進化するニーズに最適なソフトウェア定義の FieldFox 構成を選択することができます。

  • 最大120 MHzのギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、発生頻度が低い信号を捕捉します。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です(± 0.15 dB)。
  • 5G NRおよびLTEの無線測定を実行できます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプにGPS/GNSSを使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量(3.4 kg)のユニット1台のみです。

内容

  • ベースモデル:スペクトラム・アナライザ(SA)
  • AC/DCアダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • 充電式リチウムイオンバッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース (バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド