モデル:
N8731A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NS1-class Advanced ATE電源には、N5700シリーズ、N8700シリーズ、N8900シリーズが含まれます。
キーサイト N8700 シリーズの直流電源は、限られた予算でも必要な機能を備えています。キーサイト N8731A は、コンパクトな 2U 筐体に収められた、8V、400A、3200W の単出力電源です。
Maximum current per output
400 A
Maximum power
3200 W
Maximum voltage per output
8 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
16 mV
Noise and ripple
60 mVpp
Output response time
80 ms
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Maximum current (nominal)
510 A
Maximum power (nominal)
3.4 kW
Maximum voltage (nominal)
20 V
Command processing time
100 ms
Programming accuracy
8 mV
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,248,092
モデル:
N8731A
納期:
数量
オプション
1
DC電源 8V、400A、3200W;GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
電源コード、米国、プラグなし、10 AWG、3線式、8 ft (入力 230 VAC 1相)
1
DC電源 190-240V、単相AC、50/60Hz 入力(LINE CORD OPT 831または832と併用)
キーサイトのベーシックDC電源は、お客様の予算に合わせた必須機能を提供します。キーサイトN8731Aは、8 V、400 A、3200 Wのシングル出力電源で、小型2Uパッケージに収められています。柔軟なAC入力オプション、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御、さらに複数の電源を並列/直列接続してより大きな出力電流または電圧を実現する機能を提供します。
AC入力電圧オプションは慎重に選択してください。AC入力電圧ハードウェアは工場で恒久的に取り付けられており、納品後にいかなる状況でも変更することはできません。
誤ったAC入力電圧オプションを購入して納入した場合、製品を返品する必要があります。製品の返品には、キーサイトの承認と該当する料金が適用されます。その後、新しい注文を行う必要があります。
アプリケーションノート『エネルギー効率の高い高入力電圧機器開発のための電源』をお読みいただき、詳細をご確認ください。
計測器を制御するために、BenchVue Basicアプリを無料でダウンロードしてください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。