Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP6-class 光偏波・分散測定器には、N7780Cシリーズが含まれます。
キーサイトN7786Cは、高速リチウムニオブ酸ベースの偏波コントローラーで、内蔵ポラリメーターにより、選択された出力偏波状態のシーケンスを設定および安定化するためのモニタリングとフィードバックを提供します。
Input power range
-38 dBm to +19 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Polarization synthesizer
Insertion loss
5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5°
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト・テクノロジー N7786Cは、高速なニオブ酸リチウムベースの偏波コントローラと、出力信号を監視しコントローラにフィードバックを提供する偏波アナライザを内蔵しています。このユニットは、いくつかのモードで動作できます。
N7786Cの多くのアプリケーションは、内蔵ユーザーインターフェースによってサポートされています。プログラミングには新しいSCPIコマンドセットを使用し、本器はVISAリソースとしてアドレス指定されます。
本器は、LANおよびUSBインターフェースを備え、わずか1Uのコンパクトなフォームファクターです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。