モデル:
N5264B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpert ベクトル・ネットワーク・アナライザには2つのクラスがあります。XN5-classにはENA-X、PNA-L、およびE5080B ENAが含まれます。XN7-classにはPNAおよびN5264B PNA-Xが含まれます。
アンテナテスト、近傍界、遠方界、RCS測定用に設計された超高速マイクロ波レシーバー
Maximum frequency
18 GHz
Number of built-in ports
2, 4
Integrated low-noise receivers
0
Maximum number of sources
0
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 23,956,433
モデル:
N5264B
納期:
数量
オプション
1
PNA-X測定レシーバー | KeysightCare 初年度サポート | キーサイト保証 - 5年間
1
KeysightCare Assured - 5年間に延長
1
測定レシーバー(26.5 GHz LOソース付き)
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。