250ワット・電子負荷・モジュール

Keysight N3303A電子負荷・モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用されます。

製品画像
  • Number of inputs

    1

  • Input current

    10 A

  • Input voltage

    240 V

  • Type

    Module N3300 Series

  • Maximum power

    250 W

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N3303A 250ワット電子負荷モジュール
N3303A 250ワット電子負荷モジュール

モデル:

N3303A

数量

オプション

1

DC電子負荷モジュール、0-240V、10A、250 W、N330Xメインフレーム用、1スロット | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間

ハイライト

入力定格

  • 電流: 0~10 A
  • 電圧: 0~240 V
  • 最大パワー: 250 W(40℃にて)
  • 最小動作電圧: 1.2 V(代表値、フル・スケール電流において)

定電流モード

  • ロー・レンジ/ハイ・レンジ: 1 A/10 A
  • レギュレーション: 8 mA
  • ロー・レンジ確度: 0.1% + 4 mA
  • ハイ・レンジ確度: 0.1% + 7.5 mA

定電圧モード

  • ロー・レンジ/ハイ・レンジ: 24 V/240 V
  • レギュレーション: 10 mV
  • ロー・レンジ確度: 0.1% + 10 mV
  • ハイ・レンジ確度: 0.1% + 40 mV

定抵抗モード

  • レンジ1(I >電流定格の10%):0.2-48 Ω
  • レンジ2(I >電流定格の1%):44-480 Ω
  • レンジ3(I >電流定格の0.1%):440-4800 Ω
  • レンジ4(I >電流定格の0.01%):4400-12000 Ω

Keysight N3303A電子負荷・モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用されます。メインフレームの外では使用できません。この新シリーズは高速・高確度で、CC、CVまたはCRモードのプログラミングや電圧、電流またはパワーの測定に使用されます。波形のディジタイズもできます。

メインフレームを介してGP-IB、RS-232またはマニュアルで作動させることができます。

キーサイト Warranty ロゴ