Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9801A PXIe VNA、9 kHz~6.5 GHz、単一のPXIモジュールで2/4/6ポートのフルベクトル・ネットワーク解析。
Best Speed at 201 Point, 1 Sweep
2 ms
Dynamic range
140 dB
Maximum frequency
6.5 GHz
Output power
10 dBm
Temperature Stability
0.005 dB/ ⁰C (Typical)
Applications
Signal Integrity, Balance Measurements, S-Parameters
Components
Cables, Antennas, Mixers/Frequency Converters, Filters/Duplexers, Amplifiers, Connectors, Isolators
Number of built-in ports
2
Minimum frequency
9 kHz
Form factor
PXIe, Modular
VNA Series
PXI VNA
VNA Type
Modular
Number of Internal Sources
1
Instrument Type
Modular
Type
Modular
Bundles
Platform
PXIe
Maximum output power
10 dBm
Maximum number of sources
1
Configurable test ports
0
Trace Noise
0.0015 dB rms
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。