Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト M9161D PXI デュアルSP4Tソリッドステートスイッチモジュールは、超長寿命、高速スイッチング速度、高アイソレーションをすべてシングルスロットエンクロージャ内で提供します。
Acquire Rate
Frequency
0 - 1.3 GHz, 1.4 GHz - 3 GHz, 18.1 GHz - 26.5 GHz, 3.1 GHz - 18 GHz
入力/出力
0 - 50 Volts
モジュラータイプ
Microwave Transfer Switch, RF/Microwave
最大周波数
20 GHz
スイッチ構成
SP4T
スイッチ・タイプ
RF Solid State Switch
Ports
10
周波数レンジ
50 MHz to 20 GHz
タイプ
Number of channels
8
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight M9161Dは、1スロットのPXIデュアルSP4T半導体スイッチモジュールです。M9161Dは、1スロットの筐体で、長寿命、高速スイッチング速度、高アイソレーションをすべて実現しています。
![]()
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。