モデル:
M9101A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9101Aは、500 µsのスイッチング速度を備えた64チャネルの2線式マルチプレクサで、さまざまなチャネルの信号を単一ポイントへ高速にルーティングします。
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts, 51 - 125 Volts
Module type
Multiplexer
Switch type
RF Multiplexer
Switch configuration
1x4
Frequency range
N/A
Number of channels
8
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,097,756
モデル:
M9101A
納期:
数量
オプション
1
PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線式、100 VDC/1 A、リード・リレー | キーサイトCare初年度サポート | CDに収録されたソフトウェアおよび製品情報 | キーサイト保証対象 - 5年間
1
PXIコネクタブロック:200ピン、シールド付き、オス
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。