無線機テストセット

M8920A無線テストセットは、PXIハードウェアとソフトウェアを単一の柔軟でスケーラブルなシャーシで組み合わせることにより、次世代無線機テストに対応する多くのフォーマットをサポートします。

製品画像
  • Platform

    PXIe

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Slots

    10

  • Generator/analyzer bandwidth

    Up to 160 MHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Bandwidth

    160 MHz

  • Type

    Radio Test Set

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

M8920A 3 GHz、無線テスト、軍事通信/公共安全、基本アナログテスト
M8920A 3 GHz、無線テスト、軍事通信/公共安全、基本アナログテスト

モデル:

M8920A

数量

オプション

1

PXIe無線テストセット | キーサイト返却保証 - 5年間 | PXIオーディオアナライザ、2チャンネル

1

周波数範囲: 100 kHz~3.8 GHz

1

帯域幅、40 MHz

1

入力電力範囲、50 W

1

メモリ、256 Msa

1

オーディオアナライザ

ハイライト

無線製造を加速化

ワイヤレス業界向けに開発されているデジタル双方向無線には、製造者やデポテストが克服すべき新たなテスト課題や障壁があります。 ワイヤレス技術はより高い周波数、より広い帯域幅、また複数のワイヤレス方式機能を必要とします。

KeysightのM8920A焦線テストセットは、PXIハードウェアとアプリケーション固有のソフトウェアを単一の柔軟でスケーラブルなシャーシで組み合わせることにより、多くのフォーマットをサポートし、次世代焦線機テスト用に幅広いマルチフォーマットを提供します。 製造および焦線メンテナンス環境に必要な効率的かつ完全なテスト開発および実行のためのスケーラブルなモジュラーアーキテクチャを備えています。 次世代焦線機テスト用汎用測定/民生用規格 (LTE、WLAN、およびBluetooth)もサポートします。 KS83120B アナログ陸上移動焦線機テストプラグインを使用して、プログラミングを行わなくても自動的に焦線機をテストできます。

アプリケーション:

  • 防衛、公共安全、航空電子工学無線通信のRFおよびオーディオ信号生成と解析
  • APCO P25、Tetra、DMR、dPMRを含む、アナログ/デジタル信号フォーマットの測定

RF/AFスペクトラム

  • Tx/Rx測定:ハムおよびノイズ、SINADおよびTHD、SNR、感度、変調品質
  • 汎用測定および民生用規格のサポート(LTE、無線LAN、Bluetooth)
  • 100 kHz~6 GHzの周波数レンジと最大160 MHzの帯域幅

新しいKeysight N9093A 無線機テストソフトウェアを用いて、オンスクリーンで主要な複数の測定器を制御しながら、さまざまな重要な測定を同時に表示可能。

オプションのデータベースモジュールにより、航空向けアナログアビオニクス無線通信およびアビオニクスデータベースのテストが可能。

キーサイト Warranty ロゴ