リドライバ

M8047Bリドライバーは、M8000シリーズ・エラー・ディテクタのバックチャネルのリーチを拡大します。NRZおよびPAM4シグナリングに対応します。最大ボーレートは32 Gbaudです。

製品画像
  • Standards

    N/A

  • Number of channels

    1

  • Supported data rates

    32 Gbaud

  • Module type

    Redriver

  • Line coding

    NRZ, PAM4

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

デザインの実際の性能を確認

  • NRZ信号で最大21 dB、PAM4信号で最大10 dBのバックチャネルリーチまで拡張
  • CTLEとリニア出力ドライバ
  • M8070Bソフトウェアに統合
  • USB-Cによる制御と電源供給
  • 対象アプリケーションは、PCI Express(R)、CCIX、SAS、OIF CEI、IEEE 802.3
  • 最大仕様ボーレートは、32 Gbaud

M8047Bリドライバーは、バックチャネルの損失が使用するエラー検出器の等化能力を超えるデバイスをテストすることができます。連続時間リニアイコライザーとリニア出力ドライバーを通して、エラー検出器への信号を等化し、上昇させます。最大32 GbaudのNRZおよびPAM4信号で動作します。M8047Bは、内蔵のイコライザーM8041A、M8051A、M8046Aエラー検出器を補完します。

M8047Bを使用するには、M8070Bソフトウェアのバージョン9.1以上とM8000 BERTシリーズAXIeモジュールまたはM8195A、M8196A、M8194AまたはM8199A任意波形発生器(AWG)AXIeモジュールが必要です。