Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高性能キーサイト・テクノロジーJ-BERT M8020Aは、最大16または32 Gb/sで動作するシングルおよびマルチレーンデバイスの高速かつ正確なレシーバー特性評価を可能にします。
サポートされるデータレート
32 Gb/s
モジュラータイプ
Pattern Generator
Number of channels
1, 2
規格
PCIe 4.0, USB 3.2, SATA 6G, SAS 24G, DP, SD-UHS II, TBT, MIPI, DDR5, PON, 64G FC, 10/40/100 GbE, OIF-CEI-26G
Line coding
NRZ
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
高性能なキーサイト社製 J-BERT M8020A を使用すれば、最大 16 または 32 Gb/s で動作するシングルレーンおよびマルチレーンデバイスの受信機特性評価を、高速かつ正確に行うことができます。
業界最高レベルの集積度を実現した M8020A により、テストセットアップを効率化できます。 さらに、信号条件の自動イン・シチュ・キャリブレーションにより、正確で再現性の高い測定が保証されます。対話型のリンクトレーニングを通じて、被試験デバイス(DUT)のリンクパートナーとして動作することが可能です。J-BERT M8020Aは、設計に関する知見の獲得を加速させます。
M8020Aは、最大16 Gb/sおよび32 Gb/sのシリアルI/Oポートを備えたチップ、デバイス、ボード、およびシステムの特性評価とコンプライアンス検証を行う研究開発エンジニアおよびテストエンジニア向けに設計されています。M8020Aは、PCI Express、USB、MIPI M-PHYTM、SATA/SAS、DisplayPort、SD UHS-II、Fibre Channel、メモリーバス、バックプレーン、リピーター、アクティブ光ケーブル、Thunderbolt、10 GbE、100 GbE(光および電気)、SFP+、CFP2/4トランシーバー、CEIなどの一般的なシリアルバス規格のテストに使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。