10 MHz~6 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

Keysight L2051XAは、10 MHz~6 GHzの広ダイナミックレンジを備えた、迅速かつ正確なLAN平均電力センサです。

製品画像
  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz

  • Power range

    -70 to +26 dBm

  • Measurement type

    Average

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

L2051XA  10 MHz~6 GHz LAN 広ダイナミックレンジ平均電力センサー
L2051XA 10 MHz~6 GHz LAN 広ダイナミックレンジ平均電力センサー

モデル:

L2051XA

数量

オプション

1

LANワイドダイナミックレンジ平均パワーセンサ、10 MHz - 6 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間

1

N型 (オス) コネクタ

1

LANケーブル、5フィート (1.5m)

ハイライト

  • 周波数レンジ10 MHz~6 GHz
  • -70~+26dBmの広いダイナミックレンジでLAN接続を実現し、小信号測定に対応
  • 50,000回/秒の高速リアルタイム測定
  • デッドタイムのないリアルタイム測定により、すべての連続パルスを確実に測定
  • アベレージモードの時間選択機能により、フル・ダイナミック・レンジで平均/時間を選択できる平均パワー測定に対応
  • 内部ゼロ調整/自動校正機能により、時間の短縮および測定の不確かさの低減
  • BenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が測定器に付属されています。 BenchVueの使用で、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単に
キーサイト Warranty ロゴ