モデル:
EL34143A
モデル:
EL34143A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NL1-class ベンチトップDC電子負荷には、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷が含まれます。
Keysight EL34143A ベンチトップ型DC電子負荷は、内蔵データロガーによりテスト結果を複数表示でき、製品の信頼性向上に貢献します。
Number of inputs
1
Input current
60 A
Input voltage
150 V
Maximum power
350 W
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 508,625
モデル:
EL34143A
納期:
数量
オプション
1
DC電子負荷、単一入力: 150V、60A、350W: LAN、USB | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間
定価:
¥ 0
モデル:
EL34143A
納期:
数量
オプション
1
直流電子負荷、シングル入力:150V、60A、350W:LAN、USB | KeysightCare テクニカルサポート - 3年間 | キーサイトへの返品保証 - 3年間。 | キーサイトへの返品保証 - 3年間。 | キーサイトへの返品保証 - 3年間。 | キーサイトへの返品保証 - 3年間。 | キーサイトへの返品保証 - 3年間。
1
直流電子負荷、シングル入力:150V、60A、350W:LAN、USB
1
直流電子負荷、シングル入力:150V、60A、350W:LAN、USB
1
直流電子負荷、シングル入力:150V、60A、350W:LAN、USB
1
直流電子負荷、シングル入力:150V、60A、350W:LAN、USB
1
校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間
1
校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間
1
校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間
1
校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間
0〜150 V、0〜60 A、350 W
定電流、定電圧、定抵抗、定電力
キーサイトのEL30000シリーズ ベンチトップ型DC電負荷には、データロガーを内蔵した3つのモデルがあります。 基本的な性能を搭載したEL33133A 電子負荷は、リーズナブルな価格、限定範囲、シングル入力(40 A、150 V、250 W)を提供します。 他の2つの性能モデルでは、次のように範囲が拡大されます:EL34143A (シングル入力:60 A、150 V、350 W)、EL34243A(デュアル入力:60 A、150 V、600 W)。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。