Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
E6950B NG eCallソリューションは、NG eCallモジュールのテストを簡素化し、規格への完全な準拠を保証するとともに、オプションでオーディオ性能解析を提供します。
Type
Emergency Call Validation Solution
Network generation emulation
2G, 3G, 4G, 5G, NTN (future-ready)
Supported standards
Legacy eCall - ETSI TS 103 412, Hybrid eCall - EN 18052, ERA-GLONASS - GOST R 55530, China eCall (AECS) - GB 45672-2025, NG-eCall - ETSI TS 103 683 - CEN/TS 17240
Technology
eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS, China eCall (AECS)
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
E6950Bテストソリューションには、以下の機能が含まれています。
E6950B eCall / ERA-GLONASS / NG eCall適合性テストソリューションは、PSAPをシミュレートし、UXM5Gを制御してセルラーネットワークをエミュレートします。MXG/EXGは、車載システム (IVS) が最小限のデータセット (MSD) をコンパイルするために必要なGNSS座標を提供します。このセットアップにより、IVSまたはモデムが緊急通報をトリガーし、正しい生MSDデータを送信し、PSAPとの音声接続を確立できるかどうかを検証でき、汎欧州、ERA-GLONASS、およびNG eCallプラットフォームの両方をテストします。このセットアップは、実際のモバイルネットワークから完全に独立しています。音声品質の並行テスト用のオプションのオーディオ・アナライザも利用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。