XN3-class ベクトル・ネットワーク・アナライザ、18 GHz 最大周波数

E5063A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザは、100 kHz~18 GHz、2ポートで、PCBテストオプションを備えた、パッシブデバイステスト向けの低コストネットワーク・アナライザです。

製品画像
  • 最大周波数

    18 GHz

  • 内蔵ポート数

    2

  • Maximum number of sources

    1

  • Integrated low-noise receivers

    0

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

E5063A 周波数範囲:100 kHz~500 MHz
E5063A 周波数範囲:100 kHz~500 MHz

モデル:

E5063A

数量

オプション

1

ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証対象 - 5年間

1

推奨されるセットアップ支援 (毎日)

1

2ポートテストセット、100 kHz~500 MHz

1

標準データストレージ

1

GPIB不要

1

ハンドラIO不要

E5063A周波数 100 kHz ~ 3 GHz GHz、ANSI Z540-1-1994 校正付き
E5063A周波数 100 kHz ~ 3 GHz GHz、ANSI Z540-1-1994 校正付き

モデル:

E5063A

数量

オプション

1

ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証対象 - 5年間

1

2ポートテストセット、100 kHz~3 GHz

1

標準データストレージ

1

ANSI Z540-1-1994 校正

1

GPIB不要

1

ハンドラIO不要

E5063A周波数 100 kHz ~ 6.5 GHz、マウス、キーボード、および校正 + 不確かさ + ガードバンディング(認定対象外)
E5063A周波数 100 kHz ~ 6.5 GHz、マウス、キーボード、および校正 + 不確かさ + ガードバンディング(認定対象外)

モデル:

E5063A

数量

オプション

1

ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証対象 - 5年間

1

マウスを追加

1

キーボードを追加

1

2ポートテストセット、100 kHz~6.5 GHz

1

標準データストレージ

1

校正 + 不確かさ + ガードバンディング(認定なし)

1

GPIB不要

1

ハンドラIO不要

E5063A周波数 100 kHz ~ 14 GHz、ラックマウントキット、マウス、キーボード付属
E5063A周波数 100 kHz ~ 14 GHz、ラックマウントキット、マウス、キーボード付属

モデル:

E5063A

数量

オプション

1

ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証対象 - 5年間

1

マウスを追加

1

キーボードを追加

1

ラックマウントキット

1

2ポートテストセット、100 kHz~14 GHz

1

標準データストレージ

1

GPIB不要

1

ハンドラIO不要

E5063A 周波数範囲:100 kHz~18 GHz、GPIBおよびハンドラーIO搭載
E5063A 周波数範囲:100 kHz~18 GHz、GPIBおよびハンドラーIO搭載

モデル:

E5063A

数量

オプション

1

ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証対象 - 5年間

1

2ポートテストセット、100 kHz~18 GHz

1

標準データストレージ

1

GPIBを追加

1

ハンドラIOを追加

ハイライト

パッシブRFコンポーネントテストのコストを削減

Keysight E5063A ENAは、アンテナ、フィルター、ケーブル、コネクタなどの単純なパッシブコンポーネントのテストを最大18 GHzまで実行できるベンチトップ型ベクトル・ネットワーク・アナライザで、お求めやすい価格に設定されています。 業界標準のENAシリーズの一貫した測定フレームワークを活用し、効率性と生産性を向上させます。 テクノロジーの変化に合わせてアップグレードできます。

  • 多目的に使用できるSパラメータテストセット(2ポート、50 Ω)で広範なコンポーネントを測定
  • タイムドメイン解析機能用のオプション010で測定を強化
  • オプション011の専用グラフィカル・ユーザー・インターフェースでPCB設計・テストを簡素化
  • 一貫した測定フレームワークにより効率性と生産性を向上
  • 随時オプションをアップグレード可能
キーサイト Warranty ロゴ