ZA2-class LCRメータ、2 MHz

高精度 幅広い部品測定において精度、速度、汎用性の最適な組み合わせを提供します。

製品画像
  • Maximum frequency

    2 MHz

  • Type

    Benchtop

  • Target DUT

    General-purpose device, Material

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

E4980B 基本モデル
E4980B 基本モデル

モデル:

E4980B

数量

オプション

1

2 MHz高精度LCRメータ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 (修理品送付) - 5年間

1

インターフェースなし

1

インターフェースなし

E4980B 電源およびDC 強化(20V、100mA、40VDC 、第2DC )
E4980B 電源およびDC 強化(20V、100mA、40VDC 、第2DC )

モデル:

E4980B

数量

オプション

1

2 MHz高精度LCRメータ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 (修理品送付) - 5年間

1

電源およびDCバイアス拡張 (20V、100mA、40V DCバイアス、第2 DCソース)

1

インターフェースなし

1

インターフェースなし

E4980B 電源およびDC 強化(20V、100mA、DC 、第2DC )、ANSI Z540-1-1994 校正
E4980B 電源およびDC 強化(20V、100mA、DC 、第2DC )、ANSI Z540-1-1994 校正

モデル:

E4980B

数量

オプション

1

2 MHz高精度LCRメータ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 (修理品送付) - 5年間

1

電源およびDCバイアス拡張 (20V、100mA、40V DCバイアス、第2 DCソース)

1

インターフェースなし

1

インターフェースなし

1

校正 + 不確かさ + ガードバンディング(認定なし)

E4980B 電源およびDC 強化(20V、100mA、40VDC 、DC )、スキャナーインターフェース
E4980B 電源およびDC 強化(20V、100mA、40VDC 、DC )、スキャナーインターフェース

モデル:

E4980B

数量

オプション

1

2 MHz高精度LCRメータ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 (修理品送付) - 5年間

1

電源およびDCバイアス拡張 (20V、100mA、40V DCバイアス、第2 DCソース)

1

スキャナインターフェース

1

インターフェースなし

E4980B 電源およびDC 強化(20V、100mA、40VDC 、DC )、スキャナーインターフェース、ANSI Z540-1-1994校正
E4980B 電源およびDC 強化(20V、100mA、40VDC 、DC )、スキャナーインターフェース、ANSI Z540-1-1994校正

モデル:

E4980B

数量

オプション

1

2 MHz高精度LCRメータ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 (修理品送付) - 5年間

1

電源およびDCバイアス拡張 (20V、100mA、40V DCバイアス、第2 DCソース)

1

スキャナインターフェース

1

インターフェースなし

1

校正 + 不確かさ + ガードバンディング(認定なし)

ハイライト

周波数

  • 20 Hz~2 MHz、全レンジで4桁分解能

基本確度

  • 低インピーダンスおよび高インピーダンスで高精度な測定再現性を実現する基本確度0.05%

DCバイアス

  • DCバイアス拡張 (キーサイト・オプション001)

その他の機能

  • 20 Vrmsテスト信号 (キーサイト・オプション001)
  • 5.6 msでの高速測定
  • 201ポイントリスト測定掃引
  • 多機能なPC接続 (LAN、USB、GPIB)

キーサイトE4980B高精度LCRメータは、確度、速度、多機能性を兼ね備え、幅広いコンポーネント測定に対応します。E4980Bは、コンポーネントおよび材料の一般的なR&Dおよび製造テストにおいて不可欠なツールであり、低インピーダンスおよび高インピーダンスの両方のレンジで高速測定と優れた性能を提供します。

多機能なLAN、USB、GPIBによるPC接続は、設計およびテストの生産性を向上させます。材料測定の場合、E4980BとキーサイトN1500A-005/006材料測定スイートを組み合わせることで、フィクスチャのセットアップからレポート作成までの測定プロセスを簡素化します。