モデル:
E4417A
モデル:
E4417A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト PM2-class ピークパワーメータには、E4410Aシリーズ、N8262A、およびN1910Aシリーズが含まれます。
E4417Aデュアル・チャネル・パワー・メータは、TDMA/W-CDMA無線フォーマットでピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、およびタイムゲーティッド測定を行います。
Frequency range
9 kHz to 110 GHz
Video bandwidth
5 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
2
Peak frequency range
50 MHz to 18 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,878,673
モデル:
E4417A
納期:
数量
オプション
1
パワーメータ - EPM-Pシリーズ、デュアルチャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返品保証 - 5年間
1
パワーセンサケーブル、E9288A(長さ5フィート(1.5m))が付属
1
校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間
定価:
¥ 2,906,957
モデル:
E4417A
納期:
数量
オプション
1
パワーメータ - EPM-Pシリーズ、デュアルチャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返品保証 - 5年間
1
ANSI Z540-1-1994 校正
1
パワーセンサケーブル、E9288A(長さ5フィート(1.5m))が付属
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。