TestExec SL ソフトウェア

TestExec SLは、複数の業界におけるエレクトロニクス製造の機能テストアプリケーション向けの、柔軟性の高いテスト実行ソフトウェアです。

製品画像
  • Form factor

    Software

  • Platform

    Windows 32 bit

  • Type

    Test Executive Software

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

TestExec SLによるテストの自動化

  • インテリジェントアーキテクチャ - C/C++、VB、C#、VB.NET、キーサイトVEEなどをサポート
  • スイッチマネージャー - スイッチングトポロジー構成のタスクを効率化します
  • テストプロファイラ - 個々のテストのパフォーマンススループットを評価および最適化
  • スループットマルチプライヤー - 複数のUUTに対するバッチテストによりスループットを向上させます
  • 再利用可能なライブラリ - コード再利用のためのフレームワーク(ハンドラ、アクション、テストシーケンス)を提供
  • マルチスレッド – 複数のテストステートメントを同時に実行
  • テスト時間と利用率をより最適化するための非同期テスト機能。

キーサイト・テクノロジーのTestExec SLは、エレクトロニクス製造における機能テスト・アプリケーション向けに特別に開発された、カスタマイズ可能で柔軟なテスト・エグゼクティブです。この既製のテスト・エグゼクティブは、完全にカスタマイズ可能なオペレーター・インターフェース、複数の機器統合のためのオープン・アーキテクチャ、柔軟なテスト・シーケンス、容易なデバッグ・ツール、およびほとんどの製造テスト環境におけるライン統合のための機能を提供し、テスト開発者を支援します。TestExec SLは生産性を向上させ、テスト自動化に独自の利点をもたらし、使いやすさにおいて比類のないものです。