モデル:
DSOX2004A
モデル:
DSOX2004A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essential オシロスコープは3つのクラスに分かれています。XR1-classにはInfiniiVision 1000シリーズおよび2000シリーズが含まれ、XR2には3000シリーズが含まれ、XR3にはHD3が含まれます。
InfiniiVision Xシリーズの70 MHzオシロスコープは、4つのアナログチャネル、100 kポイントのメモリ、200,000波形/秒の更新レートを備えています。
Display size
8.5 inch
Maximum memory depth
1 Mpts
Analog channels
4
Digital channels
0
Maximum sample rate
2 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Brands included
2000 Series
Maximum bandwidth
70 MHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 560,083
モデル:
DSOX2004A
納期:
数量
オプション
1
オシロスコープ、4チャネル、70MHz | キーサイトCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
オーバーレイ - 日本語
定価:
¥ 586,975
モデル:
DSOX2004A
納期:
数量
オプション
1
オシロスコープ、4チャネル、70MHz | キーサイトCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
ANSI Z540-1-1994 校正
1
オーバーレイ - 日本語
製品同梱物:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。