XR1-class オシロスコープ、70 MHz、4 アナログチャネル数、波形発生器内蔵

InfiniiVision 1000 Xシリーズのエントリーレベル・オシロスコープの4チャネル/内蔵波形発生器モデル。70 MHz~100 MHzまたは200 MHzまでアップグレード可能。

製品画像
  • ディスプレイサイズ

    7 inch

  • 最大メモリ長

    2 Mpts

  • アナログチャネル数

    4

  • デジタルチャネル数

    0

  • 最大サンプルレート

    2 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Maximum bandwidth

    70 MHz

  • Brands included

    1000 Series

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DSOX1204G オシロスコープ:70 MHz、4個のアナログチャネル
DSOX1204G オシロスコープ:70 MHz、4個のアナログチャネル

モデル:

DSOX1204G

数量

オプション

1

WaveGen搭載InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ、4チャネル、70 MHz、200 MHzにアップグレード可能 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間

1

オーバーレイ - 日本語フロントパネル

DSOX1204G オシロスコープ:100 MHz、4個のアナログチャネル
DSOX1204G オシロスコープ:100 MHz、4個のアナログチャネル

モデル:

DSOX1204G

数量

オプション

1

WaveGen搭載InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ、4チャネル、70 MHz、200 MHzにアップグレード可能 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間

1

オーバーレイ - 日本語フロントパネル

1

帯域幅アップグレード、70 MHzから100 MHz、4チャネル

DSOX1204G オシロスコープ:200 MHz、4個のアナログチャネル
DSOX1204G オシロスコープ:200 MHz、4個のアナログチャネル

モデル:

DSOX1204G

数量

オプション

1

WaveGen搭載InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ、4チャネル、70 MHz、200 MHzにアップグレード可能 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間

1

オーバーレイ - 日本語フロントパネル

1

帯域幅アップグレード、70 MHzから200 MHz、4チャネル

DSOX1204G オシロスコープ:70 MHz、4つのアナログチャネル
DSOX1204G オシロスコープ:70 MHz、4つのアナログチャネル

モデル:

DSOX1204G

数量

オプション

1

WaveGen搭載InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ、4チャネル、70 MHz、200 MHzにアップグレード可能 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間

ハイライト

  • 70/100/200 MHz(100 MHzおよび200 MHzについては追加オプションでアップグレード可能)
  • 最大サンプリングレート:2 GSa/S
  • 最大メモリ長:2Mポイント
  • 20 MHz波形発生器内蔵(標準装備)
  • プロフェッショナル測定が可能:ボード線図プロット(FRA)、マスクテスト、演算、FFT、シリアルプロトコル解析など、すべて標準装備
  • 内蔵のヘルプとトレーニング用信号を利用して使用方法を短時間で習得可能
  • 200,000波形/秒の波形更新速度で、デッドタイムを抑えて、より高速に信号を表示

製品同梱物:

  • 標準5年間保証(シリアル番号のないアクセサリについては90日間)
  • セキュアー消去機能標準装備
  • N2140A 200 MHz 10:1/1:1切換可能パッシブプローブ 4本標準付属
  • 内蔵ヘルプの言語サポート:英語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、タイ語、ポーランド語、イタリア語
  • 校正証明書
  • GUIサポート言語:英語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、タイ語、ポーランド語、イタリア語、チェコ語、トルコ語
  • 各国用電源ケーブル
  • BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御
キーサイト Warranty ロゴ