モデル:
DAQM900A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
20チャネル・ソリッドステート・マルチプレクサ・モジュール 最大450チャネル/秒のスキャン速度、および内蔵熱電対基準接点
入力/出力
51 - 125 Volts
Platform
DAQ970A
Number of channels
20
モジュラータイプ
Solid State Multiplexer
Speed or Frequency
450 ch/s
Speed
450 ch/s
周波数
N/A
適合するメインフレーム
DAQ970A, DAQ973A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 186,025
モデル:
DAQM900A
納期:
数量
オプション
1
ソリッドステートマルチプレクサ 20チャネル | キーサイト保証に準拠 - 3年間。
Keysight DAQM900Aモジュールデータ収集システムは、汎用のスイッチング/スキャニングマルチプレクサとしては最速です。 緻密なマルチファンクションスイッチングと450チャネル/秒のスキャン速度を組み合わせ、高速および高スループットのデータ収集アプリケーションに対応しています。
同じモジュール上で、2線式と4線式のチャネルを測定させることができます。 AC/DC電圧、周波数/周期、2/4線式抵抗、熱電対センサによる温度の測定が可能です。
標準付属品:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。