Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
WaveBee Creatorについて学びましょう。これは、実験室およびフィールドテスト向けのシナリオベースのV2Xテスト環境を作成するための強力なソフトウェアです。
アプリケーション
Bench, Lab, Field
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
V2X lifecycle testing stage
V2X development, V2X deployment, V2X field testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
WaveBee Creatorは、ラボおよびフィールドテスト向けのシナリオベースのV2Xテスト環境を作成するための強力なソフトウェアです。作成したシナリオはWaveBee Togoに転送され、ブロードキャストされます。単体で使用する場合でも、Windowsベースのタブレットにプレインストールして使用する場合でも、WaveBee Creatorは追加の設定なしですぐに実行できます。
複数のシミュレートされたV2X参加者を含むシナリオは、インタラクティブマップ上で作成でき、その挙動を制御する機能も備えています。これらの機能により、検証対象システムの機能テスト向けに、同一のパラメータを持つ信頼性の高い再現可能なテスト環境が生成されます。
WaveBee Creatorの主要詳細(概要):
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。