Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpertベクトル信号発生器は2つのクラスで提供されます。XG4-classにはAP5041A-AP5042Aが含まれ、XG5-classにはN5186A MXGが含まれます。
AP5042A G3ベクトル信号発生器は、高性能な内部I/Q変調器を備えたマルチチャネルの超アジャイルベクトル信号発生器です。
Maximum frequency
40 GHz
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-145 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
400 MHz
Harmonics @ 1 GHz
-45 dBc
Output power @1 GHz
18 dBm
Frequency switching speed
2 µs
Number of outputs
4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
非常に低い位相ノイズで、優れた超高速連続波(CW)周波数掃引、チャープ、パルス内変調、周波数ホッピング、パルス整形を実現します。チャンネルごとに、高性能な内蔵I/Qモジュレータは、カスタマイズされた変調波形を可能にし、アビオニクス変調を含む専用の変調方式をサポートします。各出力は、周波数、パワー、位相、変調を個別にプログラムでき、出力は優れた位相安定性で位相コヒーレントです。
PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションにかかる時間を短縮できる柔軟な信号生成ツールスイートです。キーサイトによって検証された、このソフトウェアの性能最適化されたリファレンス信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。